Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HHB410

Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HHB410

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

An inch-size manual hexagonal socket ideal for tightening and loosening screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HHB410

Teilenummer
HHB410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.06 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 5/16 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 780 Set Content 1 Hex Socket: 4HB-04, 4HB-05, 4HB-06, 4HB-07, 4HB-08, 4HB-10, 4HB-12, 4HB-14, 4HB-16, 4HB-18 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HHB410, die Teilenummer ist HHB410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HHB410.

Technischer Support