Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Reference diameter position (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 25 | 8309319 | ||
60.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 21 | 8309308 | ||
73.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rc1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 21 | 8309309 | ||
84.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 21 | 8309310 | ||
47.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 13 | 8309304 | ||
53.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 13 | 8309305 | ||
76.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 13 | 8309306 | ||
88.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 21 | 8309313 | ||
89.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 21 | 8309314 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 21 | 8309315 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften