Spiralbohrer / Sechskantschaft / HSS / 118° / Metallbearbeitungs-Sechskantschaftbohrer, 6SDP13.0

Spiralbohrer / Sechskantschaft / HSS / 118° / Metallbearbeitungs-Sechskantschaftbohrer, 6SDP13.0
  • Mengenrabatt
A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached/detached on a chargeable driver with one-touch.
· Suitable for drill drivers and impact drivers.
[Applications]
· Ideal for ironwork.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6SDP1.5
6SDP2.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

6.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.5181875

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.4303087

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl tip angle(Degree) 118°

Technischer Support