Metallbearbeitungs-Langbohrer, LSDP5.0X250

Metallbearbeitungs-Langbohrer, LSDP5.0X250
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A long ironworking drill wrapped in a blister pack.
[Features]
· It supports various drilling depths, so drills can be selected from an abundant choice of sizes (groove length, full length).
· A generic type used in the widest ranges of applications.
[Applications]
· Ideal for iron/steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSDP4.2X150
LSDP5.0X250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

20.70 €

11.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.2754.2150

47.28 €

1 10 Arbeitstage 51205250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl tip angle(Degree) 118°

Technischer Support