Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
COSP1.0 |
COSP1.5 |
COSP2.5 |
COSP3.2 |
COSP4.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Dimensions ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 10 | 1 | 40 | |
13.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 48 | ||
5.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 24.5 | 2.5 | 61 | ||
6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.2 | 29.5 | 3.2 | 71 | |
6.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 38 | 4 | 83 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl | Tool Material Type | Kobalt HSS | tip angle(Degree) | 135° |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Dimensions ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften