• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Air-Bohrfutter

Air-Bohrfutter

The lightweight design can also be mounted onto small machines. Front-mounted type with a built-in air cylinder. Can be used immediately after air piping. For machining centers, milling machines and drilling machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAC-4B3
SAC-5B3
SAC-6B3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications

1,611.76 €

7 Arbeitstage 11883~125443-79695000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

1,854.28 €

7 Arbeitstage 147125~145443-79777000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

2,093.77 €

7 Arbeitstage 186247~180443-798514000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support