Teilenummer
|
---|
BR6015SF |
BR6020SF |
BR6025SF |
GR2215F |
GR2220F |
GR2225F |
GY10015VS |
GY10020VS |
GY10025VS |
LB1215M |
LB1220M |
LB1225M |
RE815C |
RE820C |
RE825C |
VI4015VF |
VI4020VF |
VI4025VF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.42 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 15 | #600 Series, Color: Brown | 20 | 4989999272291 | 430-8786 | 90 g/pack | ||
51.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 20 | #600 Series, Color: Brown | 25 | 4989999272307 | 430-8794 | 160 g/pack | ||
60.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 25 | #600 Series, Color: Brown | 25 | 4989999272314 | 430-8808 | 220 g/Pack | ||
33.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 220 | 15 | #220 Series, Color: Green | 20 | 4989999272239 | 430-8727 | 90 g/pack | ||
49.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 20 | #220 Series, Color: Green | 25 | 4989999272246 | 430-8735 | 160 g/pack | ||
36.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220 | 25 | #220 Series, Color: Green | 25 | 4989999272253 | 430-8743 | 220 g/Pack | ||
37.44 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1000 | 15 | #1000 Series / Color: Gray | 20 | 4989999272321 | 430-8816 | 90 g/pack | ||
55.73 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1000 | 20 | #1000 Series / Color: Gray | 25 | 4989999272338 | 430-8824 | 160 g/pack | ||
41.26 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1000 | 25 | #1000 Series / Color: Gray | 25 | 4989999272345 | 430-8832 | 220 g/Pack | ||
29.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 15 | #120 Series, Color: Blue | 20 | 4989999272208 | 430-8697 | 90 g/pack | ||
49.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 20 | #120 Series, Color: Blue | 25 | 4989999272215 | 430-8701 | 160 g/pack | ||
57.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | #120 Series, Color: Blue | 25 | 4989999272222 | 430-8719 | 220 g/Pack | ||
33.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 15 | #80 Series, Color: Red | 20 | 4989999272178 | 430-8662 | 90 g/pack | ||
49.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 20 | #80 Series, Color: Red | 25 | 4989999272185 | 430-8671 | 160 g/pack | ||
57.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 25 | #80 Series, Color: Red | 25 | 4989999272192 | 430-8689 | 220 g/Pack | ||
34.42 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 15 | #400 Series, Color: Purple | 20 | 4989999272260 | 430-8751 | 90 g/pack | ||
51.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 20 | #400 Series, Color: Purple | 25 | 4989999272277 | 430-8760 | 160 g/pack | ||
36.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | 25 | #400 Series, Color: Purple | 25 | 4989999272284 | 430-8778 | 220 g/Pack |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 5 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Features | By increasing the content of ceramic compared with conventional products, the polishing performance is excellent and the durability is tripled. Finished surface accuracy will improve. Since ceramic powder and alumina oxide raw material have been sintered to natural rubber, abrasive grains are less likely to fall off and durability is excellent. There is no surface deviation of the grindstone since outside finish processing has been done. |
Application | Best suited for subtle damage or burring. Best suited for mirror finishing. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften