Hersteller-Teilenummer: TXB-80
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 5.76 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TXB-80
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 156 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 36 |
JAN Code | 4989999261462 | Trusco Code | 445-3832 | Mass(g) | 85.0 |
Features | Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Compared to conventional products, high torque, durability, and wear resistance are outstanding. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied. | Hardness | 1.5~10mm:HRC55~60/12~14mm:HRC48~53 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist TXB-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXB-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften