• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Inbusschlüssel (extrem klein)

Mini-Inbusschlüssel (extrem klein)

Mini-size miniscule wrench. The surface features a black oxide finish. Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRRS-0.71
TRRS-0.89
TRRS-1.27
TRRSM-7S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Accessory

4.78 €

4 Arbeitstage 0.71Single Item358---4989999268942445-61570.14Very small wrench of metric size. Black oxide surface finish. Made of chrome vanadium steel.-

4.78 €

4 Arbeitstage 0.89Single Item3810---4989999268959445-61650.27Very small wrench of metric size. Black oxide surface finish. Made of chrome vanadium steel.-

4.78 €

4 Arbeitstage 1.27Single Item4112---4989999268966445-61730.62Very small wrench of metric size. Black oxide surface finish. Made of chrome vanadium steel.-

7.62 €

4 Arbeitstage 0.89 ~ 4Set Product--0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、47284989999268973445-618128Very small wrench of metric size. Black oxide surface finish. Made of chrome vanadium steel.Holder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support