„Torx®-Fähnchen“-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26372

Teilenummer
26372
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) T-förmiger Schlüssel (Ausführung E) Tip shape / tamper-proof Sonstige Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall length (L dimension)(mm) 86 Blade Tip T15 Shaft length(mm) 42
Opposite side dimensions(mm) 3.5 JAN Code 4013288093639 Trusco Code 431-7700
Mass(g) 11.5 Features Fragment screwdriver that combines Torx® and hex.

Technischer Support