• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Kompakt-Ratsche 52“ (Ausführung mit angehobenem Kopf)

„Kompakt-Ratsche 52“ (Ausführung mit angehobenem Kopf)

20 mm head width ultra-thin type. Easy to turn screws even in tight spaces with 52 gear fine feed angle. Uses an ultra-short tool bit (total length of 19 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

526

Teilenummer
526
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

16.24 €

4 Arbeitstage Super-thin type with 20 mm wide head. Easy to turn screws even in tight spaces with 52 gear bendable head. Uses super-short bit (total length of 19 mm).50/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.2 Single Product/Set Classification Single Item
Magnet NA Grip Type Resin Overall Length(mm) 19
Blade Tip (+)No.2 JAN Code 4962485204457 Trusco Code 446-0529

Sie befinden sich auf der Seite für „Kompakt-Ratsche 52“ (Ausführung mit angehobenem Kopf), die Teilenummer ist 526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 526.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support