• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gepolsterte Ratsche, „Hikari-Kun“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-88J

Teilenummer
D-88J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass

20.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage This standard size ratchet screwdriver is designed as a D-88 with additional joint, and has a replaceable bit. Includes a 6.35 mm hexagonal 30 mm bit, and can be used as a stubby type by removing the joint. 42-tooth gears provide smooth operation. Lights when used in dark places to prevent losses.170g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet Available
Grip Type Resin Overall Length(mm) 200 Set Content Bit: (+)2, (-)6 x 110 mm bit, (+)1, 2 compatible (-)30 mm bit
JAN Code 4935561992210 Trusco Code 448-5505

Sie befinden sich auf der Seite für Gepolsterte Ratsche, „Hikari-Kun“, die Teilenummer ist D-88J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-88J.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support