• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubendrehersatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDD-8S

Teilenummer
TDD-8S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications

19.56 €

4 Arbeitstage A set made up of tools with electrician's grips for sizes that are frequently used.With Detachable Driver Grip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 5.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Details Type Electrician's grip type Set Content Electrician's grip handle, Phillips screwdrivers (+) 0, 1, 2, flathead screw drivers (-) 2.5, 5.5, 6, probe, gimlet and eye bolt screwdriver Mass(g) 310/set
JAN Code 4989999242119 Trusco Code 437-6501

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehersatz, die Teilenummer ist TDD-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDD-8S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support