Schraubendrehersatz

Schraubendrehersatz

A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to re-grip the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-8S

Teilenummer
TRD-8S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications

21.40 €

4 Arbeitstage A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to regrip the handle.With Detachable Driver Grip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 5 / 2.5 / 1.8
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Details Type Ratchet Mechanism Type Set Content Ratchet Handle, Screwdriver (+) 0, 1, 2, (-) 1.8, 2.5, 5, 6, Gimlet Mass(g) 225/set
JAN Code 4989999242102 Trusco Code 437-6498

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehersatz, die Teilenummer ist TRD-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-8S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support