• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Satz Mini-Schlagschrauber, Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMID-1-30
TMID-2-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip size / Phillips (+) JAN Code Trusco Code Material Hex size
(mm)
Compatible Model

4.30 €

4 Arbeitstage No.14989999242133437-6528Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel6.35TMID-2S

4.30 €

4 Arbeitstage No.24989999242140437-6536Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel6.35TMID-2S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+) Single Product/Set Classification Single Item Magnet NA
Overall Length(mm) 30 Mass(g) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support