• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Clip Light

Clip Light

Ideal for work in dark locations. Features a universal clip for easy installation. It can be mounted to round, square, and hexagonal shafts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCL-01

Teilenummer
TCL-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Accessory Material

8.01 €

4 Arbeitstage Ideal for work in dark places. It has a universal clip for easy installation. It can be mounted to round, square and hexagonal shafts.Clip Permissible Range: 1.5 mm-10 mmWith 3 button batteries (LR41)ABS Resin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 37 JAN Code 4989999240719
Trusco Code 437-3855

Sie befinden sich auf der Seite für Clip Light, die Teilenummer ist TCL-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCL-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support