„Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

002900

Teilenummer
002900
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

29.38 €

4 Arbeitstage This is a handle for insertion blades.48.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Details Type Handle
Overall Length(mm) 98 Shank diameter(mm) 6 JAN Code 4013288000460
Trusco Code 431-6533

Sie befinden sich auf der Seite für „Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff, die Teilenummer ist 002900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 002900.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support