• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

002901

Teilenummer
002901
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

63.64 €

4 Arbeitstage This is a ratchet handle for insertion blades.125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Details Type Handle
Overall Length(mm) 115 Shank diameter(mm) 6 JAN Code 4013288156242
Trusco Code 431-6541

Sie befinden sich auf der Seite für „Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff, die Teilenummer ist 002901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 002901.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support