• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kraftform, kompakt, VARIO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
002910
002913
002920
002923
002926
002938
002940
002943
002946
002948
002966
002968
002970
002973
002976
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Specifications Mass
(g)

25.86 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-4-(-)4.04013288000477431-6550Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39

25.86 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-5-(-)5.04013288000484431-6568Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.4

25.86 €

4 Arbeitstage Phillips (+)/Flathead(-)No.14-(+)1(-)4.04013288000491431-6576Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating37.8

25.86 €

4 Arbeitstage Phillips (+)/Flathead(-)No.26-(+)2(-)6.04013288000507431-6584Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.4

25.86 €

4 Arbeitstage Phillips (+)/Flathead(-)No.37-(+)3(-)7.04013288000514431-6592Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.8

25.86 €

4 Arbeitstage Hexagon--3Opposite Side 3X34013288000552431-6606Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.4

25.86 €

4 Arbeitstage Hexagon--4Opposite Side 4X44013288000569431-6614Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.4

25.86 €

4 Arbeitstage Hexagon--5Opposite Side 5X54013288000576431-6622Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating41

25.86 €

4 Arbeitstage Hexagon--6Opposite Side 6X64013288000583431-6631Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating41

25.86 €

4 Arbeitstage Hexagon--4 ~ 5Opposite Side 4X54013288155436431-6649Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating42.9

25.86 €

4 Arbeitstage Torx---T64013288000620431-6657Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating37.8

25.86 €

4 Arbeitstage Torx---T74013288000637431-6665Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating37.8

25.86 €

4 Arbeitstage Torx---T104013288000644431-6673Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating37.8

25.86 €

4 Arbeitstage Torx---T204013288000651431-6681Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating39.4

25.86 €

4 Arbeitstage Torx---T304013288000668431-6690Combination blade that can be used at both ends.Black Point Processed, Chrome Plating41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Overall Length(mm) 175 Shank diameter(mm) 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support