• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

003265

Teilenummer
003265
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

33.79 €

4 Arbeitstage This is a T type handle for insertion blades.74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Details Type Handle
Overall Length(mm) 56 Shank diameter(mm) 6 JAN Code 4013288001030
Trusco Code 431-6703

Sie befinden sich auf der Seite für „Kraftform, kompakt, VARIO“, Griff, die Teilenummer ist 003265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 003265.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support