Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kraftform, kompakt, VDE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
003400
003401
003402
003403
003404
003405
003410
003411
003412
003420
003421
003422
003431
003432
003433
003434
003436
3423
3424
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

14.16 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-2.5-(-)2.54013288104052431-67111,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

14.54 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-3-(-)3.04013288104069431-67201,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

14.86 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-3.5-(-)3.54013288104076431-67381,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

16.41 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-4-(-)4.04013288104083431-67461,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.14

18.32 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-5.5-(-)5.54013288104090431-67541,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.26

21.84 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-6.5-(-)6.54013288104106431-67621,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

13.52 €

5 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 1--(+)14013288104113431-67711,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

15.14 €

5 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 2--(+)24013288104120431-67891,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

18.25 €

5 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 3--(+)34013288104137431-67971,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

15.52 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Sechskant--2.5Opposite side 2.54013288104199431-68011,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

16.50 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Sechskant--3Opposite Side 3.04013288104205431-68191,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

17.62 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Sechskant--4Opposite Side 4.04013288104212431-68271,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

17.52 €

5 Arbeitstage Torx---T104013288104250431-68511,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.15

17.62 €

9 Arbeitstage Torx---T154013288104267431-68601,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.15

17.90 €

5 Arbeitstage Torx---T204013288104274431-68781,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.21

18.22 €

5 Arbeitstage Torx---T254013288104281431-68861,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

19.94 €

5 Arbeitstage Torx---T304013288104304431-68941,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

19.51 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Sechskant--5Opposite side 5.04013288104229431-68351,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

20.46 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Sechskant--6Opposite Side 6.04013288104236431-68431,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Overall Length(mm) 154
Shank diameter(mm) 9.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support