Kraftform, kompakt, VDE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

003470

Teilenummer
003470
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Bit Mass
(g)

96.04 €

4 Arbeitstage 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 5.5 / 2.5 / 3.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Rubber Details Type Set Set Content Holder
Set Contents (Items) 7 Shank diameter(mm) 9.0 JAN Code 4013288106582
Trusco Code 431-6908

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform, kompakt, VDE, die Teilenummer ist 003470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 003470.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support