• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Kraftform, kompakt, VDE“, Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

003990

Teilenummer
003990
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

52.73 €

4 Arbeitstage 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 102
Shank diameter(mm) 9.0 JAN Code 4013288104359 Trusco Code 431-7432

Sie befinden sich auf der Seite für „Kraftform, kompakt, VDE“, Griff, die Teilenummer ist 003990.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 003990.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support