Kraftform, kompakt, 27RA-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

343691

Teilenummer
343691
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Bit Mass
(g)

97.72 €

4 Arbeitstage Body center part opens when tail part is pushed, then bits inside can be replaced for use.(+)1、2(-)5.5、6.5、T6、HEX6317

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 6 Set Contents (Items) 6
Bit Overall Length(mm) 25 JAN Code 4013288168542 Trusco Code 437-9322

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform, kompakt, 27RA-Satz, die Teilenummer ist 343691.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 343691.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support