• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kraftform, kompakt, 60RA-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

343693

Teilenummer
343693
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Bit Mass
(g)

131.96 €

4 Arbeitstage Replacement drivers are collected in a compact, convenient, hand-held case.(+)1、2、3(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20HEX3、4、5459

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 / 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 3 Set Content Ratchet Bit Holder (816RA)
Set Contents (Items) 17 Bit Overall Length(mm) 89 JAN Code 4013288168566
Trusco Code 437-9331

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform, kompakt, 60RA-Satz, die Teilenummer ist 343693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 343693.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support