Kraftform, kompakt, VDE60-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

343695

Teilenummer
343695
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Bit Mass
(g)

122.10 €

4 Arbeitstage Replacement insulated drivers are collected in a compact, convenient, hand-held case.1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.(+) 0, 1, 2; (-) 2.5, 4.0, 5.5, 6.5; Square 1, 2; Hex 3, 4, 5, 6; T 10, 15, 20; Switch Cabinet 6.3, 8.1615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 5.5 / 2.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Rubber
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 Set Content Bit Holder (817DVE) Set Contents (Items) 19
Bit Overall Length(mm) 154 JAN Code 4013288168580 Trusco Code 437-9349

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform, kompakt, VDE60-Satz, die Teilenummer ist 343695.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 343695.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support