• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tool-Check

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOOL-CHECK

Teilenummer
TOOL-CHECK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Bit Mass
(g)

129.65 €

4 Arbeitstage The ratchet handle, as well as frequently-used bits and sockets are contained in a compact card type case.(-) 5.5, 6.5, (+) 0, (+) 1, (+) 2, (+) 3; Opposite Side 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PZ2460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 8 / 3 / 2.5 Set Content Ratchet/Adapter/Bit Holder/Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13) Set Contents (Items) 38
JAN Code 4013288167606 Trusco Code 433-5406

Sie befinden sich auf der Seite für Tool-Check, die Teilenummer ist TOOL-CHECK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOOL-CHECK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support