• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bit-Halter, flexibler Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

028160

Teilenummer
028160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

56.59 €

4 Arbeitstage The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.128.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 215
Shank diameter(mm) 6.35 JAN Code 4013288041418 Trusco Code 431-7769

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Halter, flexibler Schaft, die Teilenummer ist 028160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 028160.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support