• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Bit-Halter (antistatische Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

051273

Teilenummer
051273
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

44.34 €

4 Arbeitstage A bit holder that conforms to European Standards EN100-015-1.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 90
Shank diameter(mm) 6.35 JAN Code 4013288103901 Trusco Code 431-7785

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Bit-Halter (antistatische Ausführung), die Teilenummer ist 051273.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 051273.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support