• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ratschen-Bit-Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

051461

Teilenummer
051461
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

82.78 €

4 Arbeitstage A ratchet type bit holder.121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 142
Shank diameter(mm) 6.35 JAN Code 4013288156280 Trusco Code 431-7793

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Bit-Halter, die Teilenummer ist 051461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 051461.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support