• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexibler Mutterndreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
028148
028150
028152
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Opposite Side
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

47.55 €

4 Arbeitstage 664013288004703434-7633The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.95.6

48.48 €

4 Arbeitstage 774013288004710434-7641The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.116.4

48.71 €

4 Arbeitstage 884013288004727434-7650The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.122.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Box Shaft length L (mm) 167 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber Overall Length(mm) 265

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support