• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlagschrauber, Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
066900
066902
066910
072105
072110
072120
072125
072130
072210
072215
072220
072305
072315
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)
Shank diameter Compatible Model

18.84 €

6 Arbeitstage Torx---35T254013288016102431-7815Tool bit for impact driver.10.65/16072015

18.84 €

6 Arbeitstage Torx---35T274013288016119431-7831Tool bit for impact driver.10.85/16072015

19.68 €

6 Arbeitstage Torx---35T404013288016133431-7858Tool bit for impact driver.125/16072015

20.15 €

6 Arbeitstage Flathead (-)-1-41(-)1.04013288011329431-7874Tool bit for impact driver.10.85/16072015

20.15 €

6 Arbeitstage Flathead (-)-1.2-41(-)1.24013288011336431-7882Tool bit for impact driver.12.65/16072015

23.19 €

6 Arbeitstage Flathead (-)-1.6-41(-)1.64013288011350431-7891Tool bit for impact driver.19.45/16072015

25.97 €

6 Arbeitstage Flathead (-)-2-41(-)2.04013288011367431-7904Tool bit for impact driver.265/16072015

29.69 €

6 Arbeitstage Flathead (-)-2.5-41(-)2.54013288011374431-7912Tool bit for impact driver.31.25/16072015

17.37 €

6 Arbeitstage Hexagon--630-4013288012821431-7939Tool bit for impact driver.10.45/16072015

18.84 €

6 Arbeitstage Hexagon--830-4013288012838431-7947Tool bit for impact driver.12.25/16072015

20.51 €

6 Arbeitstage Hexagon--1030-4013288012845431-7955Tool bit for impact driver.16.45/16072015

15.65 €

6 Arbeitstage Phillips (+)No.1--41(+)No.14013288013712431-7963Tool bit for impact driver.9.85/16072015

15.65 €

6 Arbeitstage Phillips (+)No.3--41(+)No.34013288013736431-7980Tool bit for impact driver.10.65/16072015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Magnet NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support