• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Torx Plus®-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
028028
028029
028030
028031
028032
028033
028034
028035
028036
028037
028038
028039
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

28.92 €

6 Arbeitstage 115220TP274013288108265434-7510Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.85.0

27.94 €

4 Arbeitstage 60130TP54013288041555434-7528Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.19.0

27.94 €

4 Arbeitstage 60130TP64013288040091434-7536Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.20

28.57 €

4 Arbeitstage 60130TP74013288040107434-7544Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.20

29.14 €

4 Arbeitstage 60130TP84013288040114434-7552Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.20

29.78 €

4 Arbeitstage 60141TP94013288040121434-7561Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.33.2

30.32 €

4 Arbeitstage 80141TP104013288040138434-7579Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.34.8

30.92 €

4 Arbeitstage 80178TP154013288040145434-7587Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.56.0

31.58 €

4 Arbeitstage 100198TP204013288040152434-7595Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.62.0

32.23 €

4 Arbeitstage 100205TP254013288040169434-7609Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.81.2

29.16 €

6 Arbeitstage 115220TP304013288040176434-7617Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.101.2

30.08 €

6 Arbeitstage 130242TP404013288108272434-7625Torx Plus® has an even larger surface contact part than Torx®, increasing torque transmission.128.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support