Langer TORX®HF-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
028070
028071
028072
028073
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

31.82 €

4 Arbeitstage 398T204013288138415431-7726Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly.85.0

32.72 €

4 Arbeitstage 405T254013288138408431-7734Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly.90.0

33.60 €

4 Arbeitstage 405T274013288138392431-7742Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly.95.0

34.03 €

4 Arbeitstage 405T304013288138385431-7751Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly.105.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 300 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support