Drehmomentschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

343697

Teilenummer
343697
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application

205.84 €

4 Arbeitstage 480Torque wrench that provides an excellent working experience and slim form with Wera's ergonomic "Craft Form" handle.For inspection and tightening.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dial Type Torque Adjustment Range (cN/m) 100-2500 With or without idling function NA
Torque Precision (±%) 4 Minimum gradation (cN·m) 0.1 Overall length (mm) 290
Load direction Right Insertion Angle(mm) 6.35 JAN Code 4013288168641
Trusco Code 437-9357

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist 343697.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 343697.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support