Kraftform, Drehmoment-Bit-Halter (mit Skala)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
074700
074701
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

108.79 €

4 Arbeitstage 30-1200.054013288100641434-9288120Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.General tightening work.

112.60 €

4 Arbeitstage 120-3000.14013288100658434-9296120Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.General tightening work.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bit for Torque Drivers With or without idling function NA Torque Precision (±%) 6
Overall length (mm) 155 Load direction Right Supported Bits(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support