• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Drehmoment-Bit-Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
074730
074731
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

157.68 €

4 Arbeitstage 30-1200.054013288106964434-9326188Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. The rapid adapter function attached to the tip enables bits to be changed quickly with one hand. European standard EN 100-015-1 compliant.General tightening work.

157.68 €

4 Arbeitstage 120-3000.14013288106971434-9334188Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. The rapid adapter function attached to the tip enables bits to be changed quickly with one hand. European standard EN 100-015-1 compliant.General tightening work.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bit for Torque Drivers With or without idling function NA Torque Precision (±%) 6
Overall length (mm) 155 Load direction Right Supported Bits(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support