VDE Drehmomentschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

074750

Teilenummer
074750
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Applicable Bit

190.79 €

4 Arbeitstage 175An insulated torque screwdriver. (1000 V insulation specification) This product conforms to European Standard EN60900. With the use of a special grip shape, an easy grip and good fit has been achieved.General tightening work.WERA brand 9 mm shank VDE bit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bit for Torque Drivers Torque Adjustment Range (cN/m) 120-300 With or without idling function NA
Torque Precision (±%) 6 Minimum gradation (cN·m) 0.1 Overall length (mm) 192
Load direction Right JAN Code 4013288168535 Trusco Code 444-3888

Sie befinden sich auf der Seite für VDE Drehmomentschrauber, die Teilenummer ist 074750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 074750.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support