• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Mikro-Drehmomentschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

074800

Teilenummer
074800
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Applicable Bit

219.08 €

4 Arbeitstage 35It is a precision type torque driver. It is a precision driver that conforms to European standard EN 100-015-1 and is ideal for assembling precision electronic equipment. An ergonomic handle based on the principles of ergonomics is used in this product which is easy to hold, easy to rotate, and reliably transmits torque. It has a built-in "Rapidaptor" structure, and hence it is possible to easily remove and install a bit with one hand. It is also possible to change the torque setting. (0.02 to 0.08 N.m)General tightening work. For inspection and tightening.4 mm Half Moon Bit (Delvo Type), 4 mm Shank Bit (HIOS Type)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bit for Torque Drivers Torque Adjustment Range (cN/m) 2-6 With or without idling function NA
Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 131 Load direction Right
Set torque(N・m) 0.035 JAN Code 4013288168351 Trusco Code 437-9314

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Mikro-Drehmomentschrauber, die Teilenummer ist 074800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 074800.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support