• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

(Merry) Crimpzange mit hoher Leistung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2070-225

Teilenummer
2070-225
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Specifications

35.33 €

4 Arbeitstage 360It is a little sharp due to the application of the eccentric lever principle. Pressure can be easily applied at 1.25-3.5 sq. Nuts can be grasped using the plier part.With Mold Cover

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 236
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 5
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core JAN Code 4953881031709 Fall-prevention strap attachment hole Available
Main body: option Main Body Trusco Code 439-9358

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Crimpzange mit hoher Leistung, die Teilenummer ist 2070-225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2070-225.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support