Teilenummer
|
---|
550-150 |
550-175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Stahldraht Schneidleistung (φ/mm) | Kupferdraht Schneidleistung (φ/mm) | JAN-Code | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 1.6 | 2 | 4953881240224 | 454-9104 | 125 | ||
47.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 185 | 1.5 | 3 | 4953881240255 | 439-9374 | 192 |
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung | NA | Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | Heavy-duty inclined nippers whose blade face angle is 40 degrees. Ideal for the wire-cutting operations of electrical and communication system work. |
Spezifikationen | Thin Blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Stahldraht Schneidleistung(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften