Crimpwerkzeug für BNC-Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LMJ-BNC-A

Teilenummer
LMJ-BNC-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 215 For Crimping Terminal BNC Terminal (3C)(mm2) 6.5 For Crimping Terminal BNC Terminal (5C)(mm2) 9.2
JAN Code 4937897510335 Trusco Code 366-5305 Mass(g) 550
Features The grip is easy to work with one hand, easy to hold, and prevents fatigue. Application Used for clamping to the Jefcom BNC plug coaxial cable.

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeug für BNC-Stecker, die Teilenummer ist LMJ-BNC-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LMJ-BNC-A.

Technischer Support