„Poki Station“ Klingenbox für gebrauchte Klingen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

214B

Teilenummer
214B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Features Mass
(g)

11.71 €

4 Arbeitstage Desktop HolderThis is a blade breaker suitable for ordinary users who feel uncomfortable with breaking blades and in workplaces where safety control is required. With the "new method" of breaking a blade with a blade breaking lever, you can easily break a blade with no unnecessary strength. It is compatible with large size / middle size, medium thickness / small size / craftwork blades. With an included desk holder, you can store it with replacement blades and the cutter knife you use. You can dispose of broken blades together from the back side.120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 116
Details Type Main Body Overall Width(mm) 66 JAN Code 4901165202796
Trusco Code 430-8654

Sie befinden sich auf der Seite für „Poki Station“ Klingenbox für gebrauchte Klingen, die Teilenummer ist 214B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 214B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support