• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Kegelförmiger, schlanker X-Bit“ (Magnetisch)【2 Stk. pro Packung】

„Kegelförmiger, schlanker X-Bit“ (Magnetisch)

The durability of the tip is greatly improved with our original torsion machining by absorbing right and left rotational torque. Work efficiency is improved with a slim tip shape and easily visible screw head. Cam-out during rotation is suppressed with a special tip shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTX-3065
TTX-3110
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

7.72 €

2 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 654906842111323433-186930 g/pack

8.83 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1104906842111347433-187750 g/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) No.3 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available
Hardness H Quantity/Pack(pc.) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support