Teilenummer |
---|
059700 |
059701 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade tip size | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € 15.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | T10 | 4013288155979 | 437-5301 | 24.5 | The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle. | ||
14.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | T15 | 4013288155986 | 437-5319 | 24.5 | The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle. |
Loading...
Tip Type | Kugelkopfausführung | Shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 89 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
NAGAHORI INDUSTRY
Standardpreis 2.56 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMI SEIKI
Standardpreis 2.36 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
PB SWISS TOOLS
Standardpreis 6.40 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.