• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrschellenschlüssel, langer Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRL-1013

Teilenummer
HRL-1013
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Features Mass
(g)

69.67 €

5 Arbeitstage For hexagon bolt/nut, etc., tightening.Wrench for tightening of suspending band, etc. Allows tightening in deep places. The handle tip is wrench of opposite side 12.320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Overall Length(mm) 155 Socket Across Flats Dimension(mm) 10X13
JAN Code 4989065109698 Trusco Code 440-2146

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschellenschlüssel, langer Einsatz, die Teilenummer ist HRL-1013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRL-1013.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support