Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZCC0201
Teilenummer |
---|
ZCC0201 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Mass (g) | Features | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
187.51 € | 5 Arbeitstage | 1150 | A design with insulating ability in mind. Can withstand voltages 7,000 V or lower. | For cutting the various wires in general steel electrical construction, power-transmission line construction, transformer construction, soft copper wire, aluminum wires, communication, etc. |
Loading...
Overall Length(mm) | 535 | Cutting Capacity IV Line(mm2) | IV line 100 (O.D. 22) | JAN Code | 4989065102606 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 367-4011 |
Sie befinden sich auf der Seite für Live Wire Kabelschneider, die Teilenummer ist ZCC0201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZCC0201.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.