Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

(Merry) Abisolierzange für große Durchmesser

(Merry) Abisolierzange für große Durchmesser

Can strip the middle or ends of thick electrical cables with ease. Made of aluminum and lightweight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LW25

Teilenummer
LW25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

56.21 €

5 Arbeitstage 245Can be removed from the middle portion or the ends of thick electrical lines. Made of aluminum, and thus lightweight.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stripping Ability Range O.D. φ25 mm or Less/ Core diameter φ8 mm or More Overall Length(mm) 195 JAN Code 4953881433008
Trusco Code 400-5392

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Abisolierzange für große Durchmesser, die Teilenummer ist LW25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LW25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support