• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

(Merry) VA-Abisolierzange

(Merry) VA-Abisolierzange

Supports Eco Wire with φ1.6 x 2-core wire, φ1.6 x 3-core wire, φ2.0 x 2-core wire and φ2.0 x 3-core wire. The thickness and hardness of the coating of Eco Wire vary slightly by manufacturer, but it can be cleanly removed by adjusting the blade using the adjustment screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VST80

Teilenummer
VST80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

77.06 €

4 Arbeitstage It supports Eco Wire of ø1.6 x 2-core wire, ø1.6 x 3-core wire, ø2.0 x 2-core wire and ø2.0 x 3-core wire. The thickness and hardness of the coating of Eco Wire vary by manufacturers, but it can be cleanly removed by adjusting the blade using the adjustment screw.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 190 Mass(g) 380 Conforming Wire 1.6 mm (2-core, 3-core) / 2.0 mm (2-core, 3-core)
JAN Code 4953881490025 Trusco Code 364-9989

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) VA-Abisolierzange, die Teilenummer ist VST80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VST80.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support