Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sägegatter

Sägegatter
  • Im Angebot bis 31/01/2022
  • Mengenrabatt

A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSF

Teilenummer
TSF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Material Material/handle Mass
(g)

18.58 €

16.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).Main body: SteelPlastic512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grundkörper Saw blade size(mm) 200/250/300 Overall Length(mm) 385~485
Included blade Sold Separately JAN Code 4989999254921 Trusco Code 467-9547

Sie befinden sich auf der Seite für Sägegatter, die Teilenummer ist TSF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSF.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support